Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Additive Fertigung industrialisieren - Vorteile für die Automobilindustrie

Siemens Visionary Siemens Visionary
Siemens Visionary

Die Additive Fertigung bietet durch neue Konstruktions- und Fertigungsansätze zahlreiche Vorteile für die Automobilindustrie. Damit revolutioniert die additive Fertigung den industriellen Herstellungsprozess.

  • Fertigung komplexer Geometrien
  • Funktionsintegration
  • Leichtbau
  • Personalisierung
  • Muti-Material-Fertigung

Siemens ist das einzige Unternehmen weltweit, das integrierte Software- und Automatisierungslösungen für den industriellen Einsatz von additiven Fertigungsverfahren anbietet.

 

2019_Siemens_Banner_1200x628_07.jpgAdditive Fertigung optimieren und industrialisieren - Businessvorteile für die Automobilindustrie

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Online-Seminar mehr über die Vorteile der additiven Fertigung für Ihr Unternehmen. Lernen Sie außerdem unsere integrierte Softwarelösung NX kennen, mit der Sie eine schnellere und effektivere Fertigung von Prototypen, Betriebsmitteln sowie Kleinserien und individualisierten Bauteilen erreichen können.

 

Inhalte des Online-Seminars:

  • Neue Bauteilfunktionen durch die additive Fertigung und durch neue Konstruktionsansätze
  • Schnellere Entwicklung mit Generative Design und der integrierten Topologie-Optimierung
  • Individualisieren von Bauteilen durch optimierte Schnittstellen und neue Funktionalitäten
  • Eine durchgängige, assoziative Lösung von der Entwicklung bis zur additiven Fertigung
  • Ein Datenmodell vom anforderungsoptimierten Design über die Druckvorbereitung, Bauteil- und Prozesssimulation bis hin zur Nachbearbeitung

Jetzt das Online-Seminar über die additive Fertigung in der Automobilindustrie ansehen.