07-08-2018 08:52 AM
Hallo,
bei mir taucht seit neuestem irgendwann während der Simulation die Meldung auf, dass in der Montagestation die Aufnahmekapazität des Hauptteils nicht ausreichen würde. Woran kann das liegen? Es hat wochenlang geklappt und jetzt nicht mehr.
Danke
Lipres
07-08-2018 09:41 AM
Die Aufnahmekapazität entspricht der maximalen Anzahl an Teilen , die
auf das Haupteil aufgeladen werden können.
Überprüfe mal die Kapaztät des Haupteiles.
Sie scheint klener zu sein als de Anzahl an Teilen die aufgeladen werden soll.
07-09-2018 02:37 AM
Hallo,
ich habe eine Förderstrecke, auf der Förderhilfsmittel fahren, auf die maximal 15 Fördergüter passen. Danach werden die bei der Demontagestation demontiert und die Fördergüter auf der Montagestation auf einzelne neue Förderhilfsmittel beladen und auf die folgende Förderstrecke umgelagert. Wo müsste ich die Anzahl der Teile für das Hauptteil angeben?
Danke!
Lipres
07-09-2018 03:07 AM
07-09-2018 03:26 AM
hier :
07-09-2018 03:47 AM
07-09-2018 03:57 AM
Unabhängig von der Kapazität des Förderhilfsmittels bestimmst Du
die Anzahl der umzulagernden BEs über die MontageListe ( details s. Hilfe)
07-09-2018 10:16 AM