abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Highlighted

Betreff: Kein Reiter für Simulation

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Alex1411 

 

 

 

da Ihr mehrere und unterschiedliche SE Lizenzen im Einsatz habt, kommt das von @PHOH  erwähnte Verhalten zum Tragen.

 

Der erste der im Netz SE startet erhält die höchste Ausbaustufe und dann wird schrittweise nach unten gestartet, bis letztendlich alle freien Lizenzen verbraucht wurden.

 

Dass kanst Du nur am Server (Lizenzserver) einstellen (SEoptions) oder durch eine angepasste Lizenzdatei lokal beeinflussen.

 

Stellt sich nun für mich logisch und schlüssig dar.

Wenn Du nicht wirklich die Premium verwendest, dann gibt es auch keine Simulation.

 

 

regards
Wolfgang