Solid Edge muss wegen eines Fehler abgeschlossen werden.

Experimenter
Experimenter

Hallo Leute 

 

ich benutze solid Edge ST8. 

wenn ich nur einfache Skizze (2D) mache, gibt es gar kein Problem. aber trotzdem wird das Programm sofort abgeschlossen, wenn ich 3D Skizze od. eine Funktion bzgl. 3D ausführe. 

Meine Windows Version ist Windows 8.1pro k und Graphic Card ist Intel HD graphics 5300. Ram: 8G, CPU: intel processor 5Y10 CPU @0,8GHz 1 GHz ,  x64. 

Modell von meinem Lap Top ist Asus UX305fa.

 

danke Smiley Happy