[langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

N/A
Hallo,

wie kann ich im SolidEdge ST5 die 3D Bemaßung (PMI) folgendermaßen einstellen bzw. abändern (bezieht sich auf Konstruktionsmodus Synchronous, NICHT auf die Zeichnung):

1.
Ist: Maß liegt mittig zwischen den Pfeilen und unterbricht diese.

Soll: Maß soll mittig zwischen den Pfeilen liegen, aber über der Bemaßungslinie stehen.

2.
Wie kann ich die Schriftart und die Farbe für die 3D Bemaßung voreinstellen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Beste Grüße
5 REPLIES

Re: [langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

Esteemed Contributor
Esteemed Contributor
Open the Styles command and then change the style section to Dimensions. Find the dimensions style you are using and Modify it. On the Text tab, change the Position from "Embedded" to "Above".


Ken

Production: ST10 MP3
Testing: SE 2019

Re: [langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

N/A
Danke für die schnelle Antwort.
Unter "Ausrichtung" musste ich noch "Parallel" einstellen, dann hat es funktioniert.
In welchem Verzeichnis wird denn die Bemaßungsformatvorlage abgespeichert? Ich möchte mir meine abgeänderte Vorlage in mein lokales Verzeichnis kopieren, da unser SE ST5 über einen virtualisierten Server läuft und ich dort keine eigenen Vorlagen abspeichern kann. Beim nächsten Schließen und Öffnen von SolidEdge ist momentan nämlich die Vorlage wieder weg.
Danke für eure Hilfe

Re: [langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

N/A
Sorry, ein Satz wurde nicht gut übersetzt.
In welchem Verzeichnis wird die Bemaßungs-Format-Vorlage abgespeichert?

Re: [langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

N/A
The dimension style is stored in the part file. You need to modify your dimension style and then save the part file as your templete. If you need to share styles between files you can use the sstyle organizer. Also you may choose to map your User templates to a shared location this can be done from Solid Edge options.

HTH

Re: [langtitle=de]Eigenschaften bzw. Voreinstellungen 3D Bemaßung (PMI) ändern[/langtitle]

N/A
Thank you! Good and fast help!