[langtitle=de]Lizenzierungsproblem[/langtitle]

N/A
Hi,

ich hab mir die st5 schülerversion heruntergeladen, bekomme sie aber nicht zum laufen, immer wenn ich das programm starten will kommt eine meldung mit der Nachricht: "Ihr Exemplar von Solid Edge muss für den erstmaligen Gebrauch lizenziert werden.". Daraufhin versuchte ich das Lizenzdienstprogramm zu starten, dann erscheint diese Nachricht: "Die Solid Edge-Lizenzdatei wird bereits verwendet. Beenden Sie ihre Solid Edge-Sitzung und starten Sie das Lizenzdienstprogramm neu."

ich verwende windwos8.
2 REPLIES

Re: [langtitle=de]Lizenzierungsproblem[/langtitle]

N/A
kann mir niemand helfen?

Re: [langtitle=de]Lizenzierungsproblem[/langtitle]

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom
Soweit ich weiss gibt es Probleme ST5 unter Windows 8 zu installieren. Es wird darauf hingewiesen, ST5 zumindest in ein Verzeichnis zu installieren, bei dem Du volle Schreibrechte hast, also z.B. C:\SolidEdge und nicht das übliche C:\Programme Verzeichnis.
Ausserdem solltest Du versuchen, die Lizenzdatei direkt in das Installationsverzeichnis von ST5 unter dem Namen SELicense.dat zu kopieren.
Wenn das alles nichts hilft, gib dann nochmal deine genaue Fehlermeldung unter den obigen Rahmenbedingungen an.